I/O模块 - R-AXL F DI8/1 DO8/1 1H - 2702251

图示为标准电气装置

IndraControl S20,数字量I/O模块,数字输入: 8,24 V DC,连接系统: 1线,数字输出: 8,24 V DC,500 mA,连接系统: 1线,本地总线传输速率: 100 Mbps,保护等级: IP20,包括总线基础模块和S20连接器

价格:

总览

技术数据

附件

下载

优势

  • 8个数字量输入
  • 24 V DC, 2.4 mA
  • 单线制连接技术连接的传感器
  • 滤波时间可按三种增量进行调节:< 100 µs,1000 µs 或 3000 µs
  • 最大输入频率: 5 kHz
  • 8个数字量输出
  • 24 V DC,500 mA
  • 单线制连接技术连接的执行器
  • 最小更新时间< 100 μs
  • 储存设备铭牌
  • 诊断和状态指示灯

关键商业数据

Orderkey 2702251
包装单位 1 STK
Sales key DNI23X -
GTIN 4055626078878
单件重量(不含包装) 184.700 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈