安全模块 - IB IL 24 PSDI 8-CB-PAC - 2702231

类似外型

与安全相关的数字量输入模块,IP20防护等级,用于SafetyBridge,INTERBUS-Safety和PROFIsafe系统。 该模块具有占用2个通道的4个安全数字量输入,或者占用1个通道的8个安全数字量输入。

价格:

总览

技术数据

附件

下载

产品描述

安全输出模块是出自Inline产品类别的输入模块,设计用于SafetyBridge、INTERBUS-Safety或PROFIsafe系统的任何位置。可通过一个开关将安全模块的传输速率设置为500 kBaud或2 Mbaud。传输速度必须与站内的传输速度一致。该模块具有占用双通道的四个安全数字输入,或者占用单通道的八个数字输入。

优势

  • 符合IEC 61508/EN 61508的SIL 3
  • SILCL 3,符合EN 62061标准
  • 符合ENISO13849-1标准的PLe

关键商业数据

Orderkey 2702231
包装单位 1 STK
Sales key DNA421 -
GTIN 4055626045788
单件重量(不含包装) 356.000 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈