总线耦合器 - R-AXL F BK PN - 2702082

IndraControl S20, 总线耦合器, PROFINET, RJ45 母头连接器, 本地总线传输速率 100 Mbps, 保护等级 IP20, 包括总线基础模块和S20连接器

价格:

总览

技术数据

认证

下载

产品描述

总线耦合器是PROFINET网络和Axioline F系统之间的连接器。
可通过总线耦合器将最多63台Axioline F设备连接到现有以太网系统中。

优势

  • 最多可连接63个Axioline设备
  • PROFIsafe支持
  • 2个RJ45连接
  • BootP和DHCP
  • 诊断和状态指示灯
  • 固件可更新
  • Axioline F本地总线的典型循环周期为约10 μs
标志

关键商业数据

Orderkey 2702082
包装单位 1 STK
Sales key DREBAD -
GTIN 4055626005270
单件重量(不含包装) 222.000 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈