LED照明 - PLD T 358 W-43K-SL/P - 2702038

LED灯用于风力发电厂。

价格:

总览

技术数据

附件

下载

产品描述

LED灯设计用于风力发电塔内部的照明。

优势

  • 色温4300 K
  • 双层运行
  • IP65防护等级

关键商业数据

Orderkey 2702038
包装单位 1 STK
Sales key DRGAAC -
GTIN 4046356908979
单件重量(不含包装) 980.000 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈