基本单元 - NLC-035-024D-04I-02QRD-05A - 2702031

24 V DC Nanoline基座。配备4个数字量输入和2个继电器输出通道。两个输入可组态为模拟量输入,另外两个输入可组态为高速计数器。支持增加一个扩展模块。通过板载RJ11连接器,可在远程操作面板上编程、可串行连接远程面板,还可与远程面板通信。用nanoNavigator编程。

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

关键商业数据

Orderkey 2702031
包装单位 1 STK
Sales key DRACAA -
GTIN 4046356949521
单件重量(不含包装) 172.900 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈