备用电子模块 - IB STME 24 TEMP 4 RTD - 2701958

INTERBUS-ST模拟输入模块,4个输入,RTD,2线制、3线制和4线制连接,保护等级IP20,包括:仅电子模块

价格:

总览

技术数据

下载

产品描述

模块设计用于ST站内部。
用于采集电阻式温度传感器发出的信号。

优势

  • 4个模拟输入通道,用于连接电阻温度检测器(RTD)

关键商业数据

Orderkey 2701958
包装单位 1 STK
Sales key DNI343 -
GTIN 4046356895873
单件重量(不含包装) 241.700 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈