备用电子模块 - IB STME 24 AI 4/EF - 2701955

INTERBUS-ST模拟输入模块,4个输入,0 - 10 V,±10 V,0 - 20 mA,4 - 20 mA,IP20保护等级,包括:仅电子模块

价格:

总览

技术数据

下载

优势

  • 4个模拟量差分输入通道,用于连接电压或电流信号
  • 2,3与4线制连接技术连接的传感器
  • 传感器的电源 +15 V DC

关键商业数据

Orderkey 2701955
包装单位 1 STK
Sales key DNI341 -
GTIN 4046356895743
单件重量(不含包装) 245.100 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈