面板式PC机 - DL PPC15 1000 MB 01 - 2701836

IP65,VESA安装,无风扇工业PC机,带LED背光,15" LCD显示器和单点触控耐磨触摸屏。高能效的Intel® Atom™处理器。2 GB RAM。HDD/SDD大容量存储,操作系统可选。

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

产品描述

Designline PPC15 1000是VESA安装式的防护等级达IP65的工业PC机,配有LED背光的15" LCD触摸屏。配备Intel® Atom™ E680T 1.6 GHz处理器,实现处理功率与能效之间的平衡。DL PPC15 1000采用无风扇设计和灵活的VESA安装方式,可用于各种各样的应用场合。此外,该PC机还配有可组态的COM端口,支持传统串行设备连接。DL PPC15 1000工业PC机不仅坚固,还具有符合人体力学的现代化外观设计。

优势

  • 完全IP 65
  • 现代化而符合人体力学的设计

关键商业数据

Orderkey 2701836
包装单位 1 STK
Sales key DRBADC -
GTIN 4046356861649
单件重量(不含包装) 4.318 kg

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈