信号灯 - CSD-SL 500 GN - 2701790

LED信号灯,230 V AC,绿色,冗余电源,INTERBUS通信

价格:

总览

技术数据

附件

下载

产品描述

该LED信号灯专门设计用于锁定系统。冗余电源和冗余INTERBUS通信可确保高可用性。可提供不同颜色和尺寸,且可使用菲尼克斯电气控制器根据应用对其进行编程。INTERBUS‍可为用户提供大量的诊断和状态信息。

优势

  • EN 12966-1
  • 冗余
  • 通过现场总线400 m连接至控制单元
  • 高光强和颜色强度
  • 支持特定应用编程
  • 采用高效节能的LED技术,LED灯使用寿命至少为50 000小时,特别经济
  • 10°出射角度
  • LED 技术

关键商业数据

Orderkey 2701790
包装单位 1 STK
Sales key DRGAAB -
GTIN 4046356863414
单件重量(不含包装) 20.000 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈