安装板 - VL PPC12 19" RACKMOUNT PLATE - 2701716

依照标准PPC安装流程,可将12" Basicline和Valueline PPC以及12" FPM产品安装到19"的支架安装式控制柜内。

价格:

总览

技术数据

下载

关键商业数据

Orderkey 2701716
包装单位 1 STK
Sales key DRBAAZ -
GTIN 4055626037653
单件重量(不含包装) 226.800 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈