无线元件 - PSD-S WIN SET-1MA-3SL/UL - 2701563

组套,具备C-UL-US认证,用于WIN信号塔无线系统,包括一个带天线的主机,三个从机,软件CD,USB电缆(3 m),四个橡胶脚,和安装材料,用于壁式安装

价格:

总览

技术数据

附件

下载

优势

  • 无需额外接线便可扩展现有的信号塔
  • 最多可同步探测50个无线组件
  • 可与其它无线应用场合并行操作
  • 带自由出线端的无线组件最远距离可达300 m
  • 可通过电子邮件发送错误信息
  • 集成于每个无线组件中的中继器,用于扩大范围

关键商业数据

Orderkey 2701563
包装单位 1 STK
Sales key DNL115 -
目录页 页 347 (C_8_2013)
GTIN 4046356802000
单件重量(不含包装) 518.000 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈