Industrial Ethernet Switch - FL SWITCH 7006-2GC-EIP - 2701554

Managed Switch 7000,6 RJ45端口 10/100 MBit/s,2 Combo 端口 10/100/1000 Mbps,保护等级: IP20,EtherNet/IP™

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

产品描述

带千兆级组合端口的FL SWITCH 7000为托管以太网交换机(Managed Ethernet Switches),这种交换机适用于工业,特别适用于与生产骨干或在自动化单元内使用。它们支持通用工业协议(Common Industrial Protocol, CIP)及EtherNet/IP™控制系统的设备级环(DLR)。此外,这些交换机可用于所有自动化网络,而不依赖于EtherNet/IP™,而且还在那里起DHCP服务器的作用,这只是一个例子。

优势

  • Device Level Ring (DLR)
  • Common Industrial Protocol (CIP)
  • DHCP客户,DHCP服务器(联营交易或基于交易),DHCP选项82
  • VLAN
  • 带快速切换的RSTP
  • -40°C ... +70°C 环境温度
  • 薄型设计
  • 基于Web的管理,SNMP
标志 标志

关键商业数据

Orderkey 2701554
包装单位 1 STK
Sales key DNN122 -
目录页 页 419 (C_6_2017)
GTIN 4046356766807
单件重量(不含包装) 1,010.000 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈