分布式I/O模块 - AXL E ETH DI8 DO8 M12 6M - 2701537

Axioline E,数字量I/O设备,Ethernet,M12快速连接技术,数字输入: 8,24 V DC,连接系统: 4线,数字输出: 8,24 V DC,500 mA,连接系统: 3线,金属外壳,保护等级: IP65/IP67

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

产品描述

Axioline E设备专用于以太网网络 (Modbus/TCP)。
它可用于采集和输出数字信号。
该设备专用于系统制造。
无需控制柜即可用于极端的工业环境。
Axioline E设备可用于工具平台,如,直接用于焊接机器人或传送设备。

优势

  • 使用M12插拔式连接器(D型编码)连接到以太网络
  • 传输速度为10 Mbps和100 Mbps
  • 使用M12插拔式连接器(A型编码)连接数字量传感器和执行器
  • 诊断和状态指示灯
  • 传感器电源的短路和过载保护
  • IP65/IP67防护等级
标志

关键商业数据

Orderkey 2701537
包装单位 1 STK
Sales key DNI7PB -
目录页 页 197 (C_6_2017)
GTIN 4046356763851
单件重量(不含包装) 714.400 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈