分布式I/O模块 - AXL E EC DI16 M12 6M - 2701526

Axioline E,数字量输入设备,EtherCAT®,M12快速连接技术,数字输入: 16,24 V DC,连接系统: 4线,金属外壳,保护等级: IP65/IP67

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

产品描述

Axioline E设备专用于EtherCAT®网络。
用于采集数字量信号。
该设备专用于系统制造。
无需控制柜即可用于极端的工业环境。
Axioline E设备可用于工具平台,如,直接用于焊接机器人或传送设备。

优势

  • 使用M12插拔式连接器(D型编码)连接到EtherCAT®®网络
  • 传输速度100 Mbps
  • 使用M12插拔式连接器(A型编码)连接数字量传感器
  • 诊断和状态指示灯
  • 传感器电源的短路和过载保护
  • IP65/IP67防护等级
标志

关键商业数据

Orderkey 2701526
包装单位 1 STK
Sales key DNI7PE -
目录页 页 192 (C_6_2017)
GTIN 4046356763769
单件重量(不含包装) 706.300 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈