分布式I/O模块 - AXL E PB IOL8 DI4 M12 6M - 2701508

Axioline E-PROFIBUS设备,安装在金属外壳中,带8个IO-Link端口和4个数字输入,24 V DC,M12快速连接技术

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

优势

  • 使用M12插拔式连接器(B型编码)连接PROFIBUS DP
  • 波特率最高达12 Mbaud(波特率自动检测)
  • 将四台IO-Link设备与附加数字量输入连接
  • 将四个IO-Link执行器与附加电源连接
  • 使用M12插拔式连接器(A型编码,5位)连接IO-Link端口
  • 诊断和状态指示灯
  • 传感器电源的短路和过载保护
  • IP65/IP67防护等级
标志 标志

关键商业数据

Orderkey 2701508
包装单位 1 STK
Sales key DNI7P2 -
目录页 页 203 (C_6_2017)
GTIN 4046356763608
单件重量(不含包装) 710.000 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈