分布式I/O模块 - AXL E EIP DI16 M12 6M - 2701488

Axioline E,数字量输入设备,EtherNet/IP™,M12快速连接技术,数字输入: 16,24 V DC,连接系统: 4线,金属外壳,保护等级 IP65/IP67

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

产品描述

Axioline E设备专用于EtherNet/IP™网络。
用于采集数字量信号。
该设备专用于系统制造。
无需控制柜即可用于极端的工业环境。
Axioline E设备可用于工具平台,如,直接用于焊接机器人或传送设备。

优势

  • 使用M12插拔式连接器(D型编码)连接到EtherNet/IP™网络
  • 传输速度为10 Mbps和100 Mbps
  • 使用M12插拔式连接器(A型编码)连接数字量传感器
  • 诊断和状态指示灯
  • 传感器电源的短路和过载保护
  • IP65/IP67防护等级
标志

关键商业数据

Orderkey 2701488
包装单位 1 STK
Sales key DNI7PD -
目录页 页 194 (C_6_2017)
GTIN 4046356762823
单件重量(不含包装) 714.400 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈