Industrial Ethernet Switch - FL SWITCH SMCS 14TX/2FX-SM - 2701466

以太网紧凑型管理交换机,带14个10/100 Mbps RJ45端口和两个100 Mbps FX-SC单模端口

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

产品描述

Smart紧凑型管理交换机(SMCS)是适用于工业应用的以太网交换机,带14个快速以太网端口(RJ45格式)和两个光纤端口(SC单模格式)。

优势

  • 基于Web的管理,SNMP
  • 扩展温度范围
  • VLAN
  • MRP (客户端和主站)
  • SNMP
  • RSTP
标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 2701466
包装单位 1 STK
Sales key DNN122 -
GTIN 4046356759991
单件重量(不含包装) 1,330.000 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈