面板式PC机 - BL PPC 7000 - 2701398

所显示为15英寸显示屏

IP65等级工业平板电脑(PPC),具有耐磨触摸屏和高能效Intel®i7处理器。提供HDD和SSD大存储量备选。

价格:

配置

总览

技术数据

附件

认证

下载

产品描述

Basicline PPC 7000是可组态的平板PC机,采用Intel® Core™ i7-3555LE处理器,实现强大的处理能力和高效的图形显示性能。BL PPC 7000采用坚固的设计并具有I/O能力,因此可以用于多种不同的应用场合。使用三个内置式COM端口,可与RS-232传统设备连接。其中一个COM端口也可通过配置,适用于RS-422或RS-485协议。BL PPC 7000可组态,预组态的单元提供基本的固定组态:BL PPC15 7000带15寸触摸屏,BL PPC17 7000带17寸触摸屏。两种型号均配备4 GB RAM存储器,并可安装CF(CompactFlash®)卡、硬盘驱动(HDD)或固态驱动器(SSD)。

优势

  • 高性能Intel® Core™ i7处理器
  • IP65 等级(前端) IP20 等级(后端)
  • 三个 COM 端口

关键商业数据

Orderkey 2701398
包装单位 1 STK
Sales key DRBABB -
目录页 页 33 (C_6_2017)
GTIN 4046356826419
单件重量(不含包装) 11.110 kg

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈