面板式PC机 - BL PPC15 7000 - 2701395

IP65等级15英寸工业平板式电脑(PPC),带耐磨触摸屏。强大的Intel® i7处理器带4 GB RAM。可配置大容量存储器。

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

产品描述

BL PPC 7000为可配置平板电脑,根据其处理功率,图形显示性能和能效性,选用Intel® Core™ i7-3555LE处理器,牢固的外形设计和高I/O容量确保了BL PPC 7000作为一款工业平板式电脑可在多种应用中使用。使用三个内置式COM端口,可与RS-232传统设备连接。 COM端口之一也可进行配置以用于RS-422或RS-485通信。 作为一款可配置设备,BL PPC 7000的预配置部件提供了基础型固定配置:BL PPC15 7000包括了一个15英寸的触摸屏,BL PPC17 7000包括了一个17英寸的触摸屏。两种型号均配有4 GB RAM (最高可添加为16 GB),可随时安装在CF卡件,HDD,或SSD上。

优势

  • 高性能Intel® Core™ i7处理器
  • IP65 等级(前端) IP20 等级(后端)
  • 三个 COM 端口

关键商业数据

Orderkey 2701395
包装单位 1 STK
Sales key DRBABB -
GTIN 4046356812900
单件重量(不含包装) 11.500 kg

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈