面板式PC机 - BL PPC17 3000 - 2701394

所显示为15英寸显示屏

IP65等级17英寸工业平板式电脑(PPC),带耐磨触摸屏。高能效Intel® Celeron® 双核处理器。可配置大容量存储器。

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

产品描述

Basicline 3000 PC采用英特尔®赛扬® 1020E 2.2 GHz处理器,实现了处理能力、图形性能和能效等方面的完美平衡。BL PPC17 3000设计稳固并具有I/O能力,可以用于多种不同的应用场合。内置三个COM端口,可与传统RS-232设备连接。其中一个COM端口也可通过配置适用于RS-422或RS-485协议。BL PPC17 3000包含一个17英寸触摸屏,4 GB内存(可扩展至16 GB),并可安装闪存卡、硬盘驱动器和固态硬盘。

优势

  • 强大的高能效Intel® Celeron®处理器
  • IP65 等级(前端) IP20 等级(后端)
  • 三个 COM 端口

关键商业数据

Orderkey 2701394
包装单位 1 STK
Sales key DRBABB -
GTIN 4046356812894
单件重量(不含包装) 12.800 kg

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈