保护盖 - 12,1" DISPLAY PROTECTIVE FOIL - 2701377

保护膜套件带有10张用于12.1"显示器的保护膜。包括一个用于贴膜的滚轴清洁器及相关说明。

价格:

总览

技术数据

下载

关键商业数据

Orderkey 2701377
包装单位 1 STK
Sales key DRCDBA -
目录页 页 49 (C_6_2017)
GTIN 4046356744430
单件重量(不含包装) 166.800 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈