保护盖 - 6,5" DISPLAY PROTECTIVE FOIL - 2701372

保护膜套件带有10张用于6.5"显示器的保护膜。包括一个用于贴膜的滚轴清洁器及相关说明。

价格:

总览

技术数据

下载

关键商业数据

Orderkey 2701372
包装单位 1 STK
Sales key DRCDBA -
GTIN 4046356744409
单件重量(不含包装) 82.400 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈