工业PC机 - VL BPC 1001 - 2701290

IP20防护等级的Valueline®嵌入式工控机(BPC),采用高能效Intel® Atom™处理器,RAM为2 GB。可安装CompactFlash®卡件和操作系统。

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

产品描述

紧凑型预配置箱式PC (BPC) 可用于壁式或DIN导轨安装。VL BPC 1001 包括了富有能效的Intel® Atom™处理器,带有2 GB的RAM,为无风扇设计。CompactFlash® 开口式插槽可安装操作系统。

优势

  • 无风扇设计,用于工业应用场合
  • 高能效Intel® Atom™ 处理器
  • 壁式或DIN导轨安装
  • 节省空间的外型设置
  • IP20 等级
  • 工作温度从0 °C到50 °C

关键商业数据

Orderkey 2701290
包装单位 1 STK
Sales key DRBABA -
目录页 页 113 (C_8_2015)
GTIN 4046356740661
单件重量(不含包装) 1.860 kg

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈