程序/组态存储器 - SD FLASH 2GB APPLIC A - 2701190

类似外型

程序和组态存储器,可插拔,2 Gbyte,带用于功能块库的许可密匙,如SNMP、SQL、无线、运动功能等。

价格:

总览

技术数据

附件

下载

产品描述

程序和组态存储器可将应用程序和其他文件存储到PLC的文件系统中。
也包括一个用于激活其他功能块库的许可证密钥。
菲尼克斯电气提供的个性化功能块(例如SQL和SNMP库或Resy+的功能块)均有许可证。
这意味着,对于每一台使用需要许可证授权的功能块的控制器,都会收取一定费用。
功能块在运行期间会检查并启用保存在控制器上的许可,或者在演示模式中运行一段有限的时间。
需要许可证授权的功能块示例:• 适用于PID控制器的基本控制功能,D元件中包含延时常数• 通过SQL通信和数据操作语言(DML)实现控制器和SQL数据库之间的数据传输和事件驱动的表访问• 用于发送电子邮件的IT库,带DHCP客户端、DNS、SMTP功能和FTP客户端功能• 可通过以太网和串行接口对分散的设施设备进行监控,具有安全、以事件为导向且价格经济的特点
请检查控制器的特定性能数据以确保符合应用需要。
对于不需要使用webMI功能的用户,可提供不需要许可证的程序和组态存储器作为选项。

优势

  • 程序和组态存储器,插拔式,带用于功能块库的许可证密匙。
  • 用于将应用程序和其它文件保存在PLC文件系统中
  • 用于功能模块库的许可密匙

关键商业数据

Orderkey 2701190
包装单位 1 STK
Sales key DRAAZA -
目录页 页 91 (C_6_2017)
GTIN 4046356716345
单件重量(不含包装) 9.000 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈