Inline模块 - R-IB IL AI 4/I-PAC - 2701148

Rexroth Inline模块,带四个模拟量输入通道,包括全套附件(连接器和标记板)
四个差分模拟量信号输入,用于电流信号连接
2线制连接技术连接的传感器
电流测量范围:0 mA到20 mA,4 mA到20 mA

价格:

总览

技术数据

下载

关键商业数据

Orderkey 2701148
包装单位 1 STK
Sales key DNI14X -
GTIN 4046356708456
单件重量(不含包装) 66.000 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈