工业PC机 - VL IPC P7000 - 2701127

类似外型

防护等级为IP65的面板式工业PC机(PPC)或防护等级为IP20的嵌入式工业PC机(BPC),采用Intel®Core™ i7处理器。RAM为2 GB到8 GB。可选HDD、SSD和CompactFlash®(CF)大容量存储。操作系统可选。

价格:

配置

总览

技术数据

附件

认证

下载

产品描述

Valueline® P7000工业计算机提供配置选项。可选项包括处理器、显示器、数据存储、RAM、CompactFlash®卡件以及安装方式。

优势

  • 可作为面板式PC(PPC)或箱式PC(BPC)进行配置
  • 无风扇配置,适用于工业应用场合
  • 强大的Intel® 酷睿™ i7处理器
  • 面板式PC(PPC):前板IP65 后板IP20
  • 箱式 PC (BPC):IP20
  • 工作温度从0 °C到45 °C
  • 壁式,书架式或面板式安装
  • 12英寸到24英寸触摸显示屏

关键商业数据

Orderkey 2701127
包装单位 1 STK
Sales key DRBAAA -
目录页 页 117 (C_8_2015)
单件重量(不含包装) 3.400 kg

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈