工业PC机 - IPC 1300 P W7U - 2701062

不同组态可有不同图示

不带显示的工业PC,3个插槽, 酷睿™2 双核 2.26 GHz SP9300,Windows 7 MUI

价格:

总览

技术数据

下载

优势

  • 温度范围从0°C到+45°C
  • IP20 等级
  • 通过千兆以太网实现的最佳网络连接
  • Powerful Intel® Core™ 2 Duo processor
  • 备选扩展插槽,用于PCI卡件安装

关键商业数据

Orderkey 2701062
包装单位 1
GTIN 4046356692151

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈