变频器 - VFD 5022 IL IB - 2701057

Inline变频器是2.2 kW的3相紧凑型设备,可使用ILC 1X1并作为Inline本地总线设备运行,通过PC Worx的FDT/DTM进行参数设置。

价格:

总览

技术数据

附件

下载

产品描述

Inline变频器可以无缝集成到菲尼克斯电气的Easy Automation系统中。使用IB IL 24 FLM-PAC Inline模块可将Inline变频器连接到100级ILC上。归功于带有图形界面的设备专用DTM,可以很方便地在PC WORX工程环境中对设备进行参数化设置。菲尼克斯电气提供四种不同功率等级的设备,最大功率可达4 kW。

标志

关键商业数据

Orderkey 2701057
包装单位 1 STK
Sales key DRFADB -
GTIN 4046356801997
单件重量(不含包装) 1,500.000 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈