电机起动器 - ELR 5030 IP PN - 2701006

电机起动器,3.0 kW,单通道,IP67保护

电子式电机起动器,电子模块不带外壳底部,单通道双向起动器

价格:

总览

技术数据

附件

下载

产品描述

PROFINET电机起动器设计用作防护等级为IP67的分布式电机起动器。可用于完成简单的驱动任务。电机起动器提供一个用于干线电源和干线延续的接口,以及一个或两个用于三相异步电机的接口。

全套电机起动器由三个组件构成:电机起动器,下部外壳和Pg螺钉连接(见附件)。

- 1台集成的CONTACTRON混合电机起动器(3.0 kW)
- 支持的协议:SNMPv2、TFTP、PROFINET和LLDP
- 2个以太网接口
- 10个数字输入(M12插座)
- 4个数字输出(M12插座)
- 不锈钢外壳,IP65/IP67保护等级

标志

关键商业数据

Orderkey 2701006
包装单位 1 STK
Sales key DRFAAA -
目录页 页 51 (C_5_2017)
GTIN 4046356709644
单件重量(不含包装) 3.500 kg

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈