软件 - WEBVISIT 6 PRO UPD - 2700952

用于将WebVisit 5专业版升级到WebVisit 6专业版的升级许可

价格:

总览

技术数据

下载

产品描述

除了基本功能之外,WebVisit的Pro版本还包括以下的宏:

- 用户层管理
- 指示工具
- URL跳转
- 报警生成
- 趋势图
- 动态GIF图像

优势

  • 用于创建网络可视化的工程工具,适用于所有带集成型Web服务器的控制器
  • 可视化页面可显示在任何标准浏览器中
  • 创建可视化页面时无需专业的编程知识
  • 宏库包括报警列表、趋势图、用户管理功能、URL跳转等功能。
标志

关键商业数据

Orderkey 2700952
包装单位 1 STK
Sales key DRDABA -
GTIN 4046356661263
单件重量(不含包装) 81.000 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈