触摸面板 - TP 3070T - 2700911

触摸面板 与 17.8 cm/7" TFT-显示器 (模拟电阻(聚酯纤维)),800 x 480 像素 (WVGA),65536色,Xscale® PXA320, 806 MHz,2个USB主设备 1.1,1x CompactFlash®,1 x 以太网(10/100 Mbps),RJ45,Windows CE 6.0 和 用户软件: Visu+ / AX OPC Server。 (总线系统: 不带)

价格:

总览

技术数据

附件

下载

优势

  • 易于安装,安装深度浅,结构紧凑
  • 启动时间短
  • Visu+ RT 和AX OPC服务器作为标准集中在所有的设备中
  • 显示器尺寸从14.5 cm(5.7")到30.7 cm(12")
  • 可使用外部CF卡件进行扩展
  • 可使用外部CF卡件进行扩展
  • 采用LED背光,可提高能源效率

关键商业数据

Orderkey 2700911
包装单位 1 STK
Sales key DRCABC -
目录页 页 105 (C_8_2015)
GTIN 4046356585330
单件重量(不含包装) 1.000 kg

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈