连接器套件 - IB IL 24 PSDI 8-PLSET/CP/R - 2700720

连接器套件,由四个带内置放电电子元件的Inline连接器组成

价格:

总览

技术数据

附件

下载

产品描述

插头套件,由四个带内置放电电子元件的Inline插头组成。
在PSDI输入处运算外部电缆电容或容性传感器时,它可优化安全装置的诊断选项和故障检测。

优势

  • 一共可连接500 m的电缆

关键商业数据

Orderkey 2700720
包装单位 1 STK
Sales key DNA42Z -
GTIN 4046356651493
单件重量(不含包装) 121.800 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈