Industrial Ethernet Switch - FL SWITCH IRT 2TX 2POF - 2700691

以太网交换机,两个RJ45格式的端口和两个POF SC-RJ格式的端口,用于PROFINET RT/IRT,可安装在DIN导轨上

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

产品描述

FL SWITCH IRT是适用于PROFINET应用的四端口交换机。ERTEC 400交换机的结构设计能保证PROFINET网络内基础元件的最佳整合和诊断。这样,交换机及其所有功能均可通过上级PROFINET控制器进行配置。使用现有的GSDML或FDCML文件,可以保证方便可靠地整合到上级工程系统内。
这些设备具有以下特征:
- 可在控制器上通过PROFINET协议进行诊断和参数设置。
- 使用PROFINET功能,可使用任何控制器对交换机进行参数设置并将其整合到工程系统内。
- 在PROFINET环境中用于拓扑检测的LLDP支持。
- DCP协议,用于直接从控制器进行IP地址分配。
- MEM PLUG参数存储器,用于存储设备配置。
- 适用于聚合物或PCF光纤的POF-SCRJ端口可用于现场组装,包括通过PROFINET监控路径质量以及直接在交换机上的诊断LEDS。
- 采用ERTEC 400,FL SWITCH IRT产品系列的交换机可以支持PROFINET IRT(包括直通式方法)。
- 基于网络的管理方式,便于在网络浏览器中进行监控和配置。
- SNMP支持,用于使用标准IT工具进行监控和配置。

优势

  • 扁平型
  • 直通式交换
  • PN IO设备
  • MRP (客户端和主站)
  • SNMP
标志 标志

关键商业数据

Orderkey 2700691
包装单位 1 STK
Sales key DNN124 -
GTIN 4046356651011
单件重量(不含包装) 450.000 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈