安全网关 - FL PN/PN SDIO-2TX/2TX - 2700651

PROFINET安全网关,IP20保护等级,用于连接两个PROFINET系统,通过PROFINET最多可发送128字节标准I/O过程数据,通过PROFIsafe最多可发送11字节安全I/O过程数据

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

产品描述

FL PN/PN SDIO-2TX/2TX PROFINET网关的安全性功能就是将与安全有关的输入/输出数据从PROFINET系统1复制到PROFINET系统2内,反之亦然。

优势

  • 用于连接两个PROFINET/PROFIsafe网络的工业网关
  • 支持至SIL 3,PL e,Cat. 4的安全功能
  • 安全和标准I/O数据的结合
  • 支持冗余电源
  • 支持独立于控制系统的使用方式
  • 可专门用于所有控制系统的安全功能
标志 标志

关键商业数据

Orderkey 2700651
包装单位 1 STK
Sales key DREBBD -
目录页 页 308 (C_6_2017)
GTIN 4046356621243
单件重量(不含包装) 727.500 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈