安全继电器 - PSR-MC62-2NO-1DO-24DC-SP - 2700575

图示产品为带螺钉连接型号

用于双手控制设备的安全继电器,符合EN 574类别IIIC的要求,且满足SILCL 3、 4类,PL e,同步监测 < 0.5 s,2个启动电流通路,US = 24 V DC,插拔式弹簧接线端子

价格:

总览

技术数据

认证

下载

优势

  • 最高符合ISO 13849-1的4级PL e、IEC 62061标准的SILCL 3
  • IIIC型符合EN 574
  • 外壳宽度较小,仅12.5 mm
  • 2个启用电流路径,1个数字量信号输出
  • 自动复位
标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 2700575
包装单位 1 STK
Sales key DNA181 -
GTIN 4046356966962
单件重量(不含包装) 126.390 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈