无线模块 - FL WLAN 230 AP 802-11-US - 2700452

WLAN 接入点,用于美国和加拿大,110/230 V AC;PoE;IEEE 802.11 a/b/g;2.4 GHz;5 GHz,客户端适配器;分集天线;基于网络的管理;802.11i,WPA2,WPA-PSK,RADIUS,WEP,TKIP,AES

价格:

总览

技术数据

附件

下载

优势

  • 范围可达数百米*
  • 高防振,抗震,抗EMI能力
  • 符合IEEE 802.11i,带AES加密的最大安全性
  • 支持2.4 GHz和5 GHz
标志

关键商业数据

Orderkey 2700452
包装单位 1
目录页 页 124 (AX-2011)
GTIN 4046356553056

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈