Industrial Ethernet Switch - FL SWITCH SMN 6TX/2POF-PN - 2700290

智能型超薄管理型交换机,带六个10/100 Mbps RJ45端口和两个100 Mbps POF SC-RJ端口,PROFINET 模式(默认设置)

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

产品描述

智能管理型超薄交换机(SMN)是工业以太网交换机,带六个RJ 45格式的快速以太网端口和两个POF格式的光纤端口。 (FL SWITCH SMN 6TX/2POF-PN)发货时开关默认操作状态为“PROFINET”模式。

优势

  • 基于Web的管理,SNMP
  • 薄型设计
  • VLAN
  • PROFINET设备
  • MRP (客户端和主站)
  • SNMP
  • RSTP
标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 2700290
包装单位 1 STK
Sales key DNN122 -
目录页 页 413 (C_6_2017)
GTIN 4046356525954
单件重量(不含包装) 720.000 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈