服务材料 - FL MGUARD PROF SERVICE 5 - 2700189

远程基础设施维护全套,包含德国、奥地利和瑞士的差旅费用,其它国家可按要求提供(需要支付额外的差旅津贴)。

价格:

总览

技术数据

下载

产品描述

远程维护基础结构全套培训课程

根据客户的初步设计,例如,在“安全远程维护的评估和设计培训课程”(第4套)中,本套课程可为客户制定足够详细的实际操作设计并且安装所需的中央基础设施。
服务
• 5天的现场专业服务,最多出差2次。
• 因特网电信业务理念的复审和必要情况下的扩展(约2天半)
o 设备/系统侧
o 服务工作站
o 中央基础设施
o 最终网络整体结构
o 集成课题(产品系列、操作、更新、维修流程)
o 新型FL MGUARD现场设备的测试和调试
o 操作和维护
• 中央基础设施的安装和调试(约2天半)
o 客户IT基础设施的集成
o VPN网关的安装和基本组态
(通常基于FL MGUARD BLADE或FL MGUARD DELTA)
o 设备管理器(FL MGUARD DM ...)的调试和介绍
o 文档
由客户提供/完成

• 对FL MGUARD设备具备基础知识与一定使用经验以及对互联网电信业务初步理念有基本了解的联系人。
• 客户IT部负责网络集成的联系人。
• 负责电气设计和维修,尤其是集成课题的联系人。
• 中央基础设施的FL MGUARD组件(通常FL MGUARD BLADEPACK至少配备2个FL MGUARD BLADE...或2个FL MGUARD DELTA,各配备FL MGUARD LIC VPN 250或FL MGUARD LIC VPN 250 Group)
• FL MGUARD DM ...软件许可证。 设备管理器。
• FL MGUARD DM ...所需的服务器系统、客户端PC以及网络连接。

关键商业数据

Orderkey 2700189
包装单位 1 STK
Sales key DNN351 -
GTIN 4046356498005
单件重量(不含包装) 26.100 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈