服务材料 - FL MGUARD PROF SERVICE 3 - 2700186

“网络安全”评估和理念培训课程。已包含德国、奥地利和瑞士的差旅费用,其它国家可按要求提供(需要支付额外的差旅津贴)。

价格:

总览

技术数据

下载

产品描述

网络安全评估和设计培训课程

关于使用FL MGUARD防火墙提高网络分段和安全性的设计咨询与实践测试,尤其是在通信行为未被正确记录的环境中进行更新时。

服务
• 出借2台FL MGUARD设备和1台Syslog设备(预装Syslog服务器的PC系统,用于收集防火墙日志),时间为30天。
• 30天的电话热线或电子邮件支持。
• 总共3天的专业服务,其中2天为现场服务。
• 第一天(现场): 关于FL MGUARD防火墙系统用作路由器的设计咨询,尤其针对透明潜行模式。 与客户在选择评估中需保护的系统方面达成协议(2个单独节点或一个小型系统网络)。 “学习模式”下的Syslog设备和FL MGUARD设备安装,用于分析有效的网络连接。
• 第二天(大约1-2周以后): “学习模式”操作中的Syslog数据传输和评估。
• 第三天(现场): 讨论“学习模式”结果,制定一套适合的防火墙标准: FL MGUARD设备相关标准的设定和启用。 测试模式以及有关评估阶段完成后的后续工作讨论。

由客户提供/完成
• 单独节点或小型系统网络,用于评估期间的FL MGUARD设备保护。
• 相关环境的网络图。 合作分析“学习模式”结果,制定一套防火墙标准。
• 30天后拆卸并归还租用的设备。

关键商业数据

Orderkey 2700186
包装单位 1 STK
Sales key DNN351 -
GTIN 4046356498029
单件重量(不含包装) 26.200 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈