总线耦合器 - ILB S3 24 DI8 DO4 AO2 INC-IN2 - 2700174

用于两个传动轴的位置调节或控制的Inline Sercos III模块使得每个单独的轴均可使用变频驱动(带+/-10-V信号),一个位置编码器(带增量信号)以及相关的限位开关或主位置开关。

价格:

总览

技术数据

附件

下载

产品描述

Inline 模块结构中的Sercos III模块用于两个驱动轴的位置调节或控制。对于每个轴,可将一个变频驱动器(使用 +/-10-V 信号)和一个位置编码器 (使用增量信号)与限位开关或主位置开关的数字化I/O连接。通过模块将运动控制功能集成到了控制设备不带Sercos接口的Sercos系统中。包括用于气动或液压缸的伺服阀控制,以及用于低功率电机或简单变频器的驱动放大器。从而,轴系统也可与SPS或运动控制器耦合,而无须基于Sercos III的实时Sercos III接口。

主要功能:

符合Sercos III规格V1.1.2标准的总线接口,符合2008年11月28日的Sercos III途径。
Sercos III设备模块
Sercos III 通讯模块
Sercos III 参数模块

功能模块FSP-IO和FSP驱动

有以下驱动功能可供选择:
位置控制器
速度控制器
凸轮控制器
归位功能
触点探测功能



信号连接:

该模块配有以下输入/输出:
2 个模拟量输出(+/-10 V)
2个增量编码器输入
8个数字量输入
4 个数字量输出

优势

  • 探测功能
  • 位置控制器
  • 速度控制器
  • 自动引导
  • 点到点定位控制器
  • 凸轮控制器
标志

关键商业数据

Orderkey 2700174
包装单位 1 STK
Sales key DNI1AC -
目录页 页 188 (C_6_2017)
GTIN 4046356495677
单件重量(不含包装) 405.000 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈