声学部件 - PSD-S AE V15/1 - 2700140

声音输出元件,24 V DC, 最多可存储50个mp3或wav文档, 最多可控制15个文件,黑色

价格:

总览

技术数据

认证

下载

优势

  • 通过语音输出实现的多语种信号
  • 最多可保存50个mp3或wav文件
  • 容量可以通过电位计进行设置
  • 容量可以通过软件进行组态
  • 可以使用最多两条控制电缆来减小容量
  • 最大容量为88 dB(A)

关键商业数据

Orderkey 2700140
包装单位 1 STK
Sales key DNL113 -
目录页 页 503 (C_6_2017)
GTIN 4046356491327
单件重量(不含包装) 267.500 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈