声学部件 - PSD-S AE SC1-2 105DB - 2700139

警报部件,交互,24 V DC,最大 105 dB(A),黑色

价格:

总览

技术数据

认证

下载

产品描述

音响信号元件可设计为模块化信号塔的组件。
一个信号塔可任意组合多达五个信号元件。例如,五个视觉信号元件或四个视觉信号元件和一个音响信号元件。
音响信号元件只能作为信号塔的顶部元件。
元件之间通过卡扣式连接系统建立机电连接。
弹簧或螺钉连接件实现信号塔的电气连接。
信号塔可通过底座或管道固定件安装。

优势

  • 高容量,即使在嘈杂环境下也能保证最佳的辨识度
  • 交替连续音调,可确保最佳的辨识度

关键商业数据

Orderkey 2700139
包装单位 1 STK
Sales key DNL113 -
目录页 页 502 (C_6_2017)
GTIN 4046356491310
单件重量(不含包装) 109.000 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈