声学部件 - PSD-S AE SM8-5 100DB/1 - 2700138

警报部件,8个声调,24 V AC/DC,最大100 dB(A),可通过DIP开关选择声调, 黑色

价格:

总览

技术数据

认证

下载

优势

  • 根据情况发出信号的多声调警报器
  • 可通过DIP开关设置八个音调功能
  • 可调节音量
  • 最低音量78 dB(A)

关键商业数据

Orderkey 2700138
包装单位 1 STK
Sales key DNL113 -
目录页 页 503 (C_6_2017)
GTIN 4046356491303
单件重量(不含包装) 97.300 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈