视觉部件 - PSD-S OE LED RFL CL - 2700130

LED信号灯与指示灯组部件, 24 V DC,白色

价格:

总览

技术数据

认证

下载

优势

  • 切换时无需工具
  • 高光强和颜色强度
  • 可自由组合
  • LED最低使用寿命50,000小时
  • 低能耗
  • 随机闪烁指示灯确保显示不会被忽略
  • IP65防护等级

关键商业数据

Orderkey 2700130
包装单位 1 STK
Sales key DNL112 -
GTIN 4046356491235
单件重量(不含包装) 82.500 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈