电子模块外壳 - ME 22,5 UTGB OE BK - 2695552

图为已安装的电子模块外壳,绿色

模块外壳, 颜色: 黑色, 厚度: 22.5 mm, 长度: 99 mm

价格:

总览

技术数据

下载

优势

  • 产品出自ME产品系列
  • 无需工具的安装
  • 提供12.5 mm至90 mm范围内的各种长度,可模块化扩展
  • 阻燃等级V0符合UL 94
  • 多种连接技术
  • 可以安装在DIN导轨上
  • 可选的总线连接器,已集成至DIN导轨中或者已安装在DIN导轨上

关键商业数据

Orderkey 2695552
包装单位 1
GTIN 4046356460026

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈