变频器 - VFD 05 B6 A2A-6A00 - 2693224

B6变频器(.37 kW),IP20,用于单相230 V的异步电机(齿轮电机)的标准应用场合,B6变频器与控制器通过数字信号或模拟量信号实现耦合,(不带Interbus/Sercos)

价格:

总览

技术数据

附件

下载

产品描述

B6变频器(0.37kW),IP20,用于单相230 V的异步电机(齿轮电机)不带Interbus/Sercos

额定电流: 2.3 A
最大电流: 3.4 A

在标准应用场合下,当与控制器的耦合通过数字信号或模拟量信号实现时,可使用B6变频器。
B6产品系列代表着最大为4 kW的应用场合中进行异步电机控制驱动时可使用的经济型产品,在此场合中高层PLC应对速度进行(遥控)控制。

该产品采用即装即用配置,提供B级抗火花干扰,可使用键盘操作,包括相应的显示。 F用于简易的操作和调试——包括参数输送和示波器功能——可通过诊断接口连接免费Combivis软件。

其功能构造可在控制柜安装中直接进行调整

主要功能:
• 8个带PID控制器的可编程参数记录
• S 斜坡
• 网络断开功能
• 电子电机保护
• I2t 模拟
• 快速数字量输入
• 无集成制动晶体管


信号连接: (B6产品的全部8种型号均相同)
• 5个数字量输入
• 1个数字量输入
• 1个模拟量输入0-10 V/0(4)-20 mA
• 1个模拟量输入0-10 V
• 1个继电器输出
• 存储温度 -25°C ... 70°C
• 工作温度 -10°C ... 45°C

关键商业数据

Orderkey 2693224
包装单位 1
GTIN 4046356462686

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈