Inline功能模块 - IB IL 24 IOL 4 DI 12-2MBD-PAC - 2692733

Inline IO-Link主站,带附件(连接器和标记板),4个IO-Link端口,12个数字量输入,24VDC,传输速率2Mbaud,2、3线制连接技术

价格:

总览

技术数据

附件

下载

产品描述

模块用于Inline站内部。
该模块用于操作与IO-Link兼容的传感器和执行器(设备)。它也可用于采集数字信号。
使用IO-Link标准组件,可确保控制器与现场最底层之间的持续可靠通信。在IO-Link通信中,在传输服务数据期间同时转发过程数据。
IO-Link是IO-Link端口与传感器或执行器之间的点到点连接。IO-Link技术使用与0 V和24 V二进制接口类似的信号技术,以使用脉冲调制来传输数据。IO-Link可为标准传感器/执行器提供完全的向后兼容性。
使用此模块,任何制造商生产的IO-Link兼容的设备都可在INTERBUS、PROFIBUS和PROFINET上运行。

优势

  • IO-Link端口在SIO模式中的备选使用,作为标准输入或标准输出
  • 4个A类IO-Link端口
  • 连接12个数字量传感器
标志

关键商业数据

Orderkey 2692733
包装单位 1 STK
Sales key DNI153 -
GTIN 4046356418416
单件重量(不含包装) 200.000 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈