天线 - RAD-ISM-2459-ANT-FOOD-6-0 - 2692526

双频带全向天线带防损坏保护; IP68防护等级; 频带/增益: 2.4 GHz/最高达6 dBi,5 GHz/最高达8 dBi;EN 50155;温度范围: -40°C到+80°C; N(母)连接;1 m长适配器电缆,N(公)- SMA(公)连接。

价格:

总览

技术数据

附件

下载

优势

  • 坚固的设计
  • 作为双频段天线

关键商业数据

Orderkey 2692526
包装单位 1 STK
Sales key DNN2Z1 -
目录页 页 514 (C_8_2015)
GTIN 4046356335850
单件重量(不含包装) 323.300 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈