开关设备组合 - SOL-SC-2ST-0-DC-1MPPT-1101 - 2404297

光伏串汇流箱适用于最高达1000 V DC的光伏系统,用于连接1x 2个光伏串。配备电涌保护器、DC隔离开关和用于输入和输出侧的SUNCLIX DC连接器。

价格:

总览

技术数据

附件

下载

产品描述

Solarline串汇流箱(SCB)可用于小型屋顶光伏系统和大型地面光伏系统。其功能包括汇集和保护组串,并在必要时通过消防服务或隔离开关将光伏面板与系统其他部分隔离开。

优势

  • 快速安装和调试
  • 库存多种串汇流箱
  • 面向应用的咨询
  • 符合DIN EN 61439标准的开关设备和控制设备组件

关键商业数据

Orderkey 2404297
包装单位 1 STK
Sales key DTHAAA -
最小订货量 25 STK
GTIN 4055626396224
单件重量(不含包装) 0.000 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈