工业PC机 - VMT 7015 MB 06 - 2404150

类似外型

工业PC机 与 38.1 cm/15" TFT-显示器 (模拟电阻(聚酯纤维)),1024 x 768 像素 (XGA),16.2百万色,Intel® Atom™ E3827 1.75 GHz,COM 1 (RS-232),4x USB 2.0(前端有1x USB及IP65盖板(可通过软件禁用)),2x Ethernet(10/100/1000Mbps),RJ45,无操作系统 和 用户软件: 不含用户软件。 (总线系统:)

价格:

总览

技术数据

附件

下载

关键商业数据

Orderkey 2404150
包装单位 1 STK
Sales key DRBBAC -
GTIN 4055626347394
单件重量(不含包装) 4.300 kg

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈